Conector de encaixe para cabos - UC-17SCN8AT0DU - 1626016

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, angular, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1626016
Quantidade de embalagem (VPE) 8 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356983587
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,110 GRM