RC-2RP1N12GK00 - 1625898

A figura exibe a variante de produto de 12 polos, com entrada de cabos DIN padrão

Passagem de parede posterior, com rosca de conexão Pg11, reto, blindado: não, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 11+PE, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Anel de vedação radial, Fixação central, Espessura máx. da parede: 6,5 mm, faixa de diâmetro de cabo: 7 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1625898
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356674041
Peso por unidade (exclusive embalagem) 125,150 GRM