Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - RC-06P1N324100 - 1625744

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão de solda, Vedação plana, 4xM3, Espessura mín. da parede: 2,7 mm, Espessura máx. da parede: 3,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1625744
Quantidade de embalagem (VPE) 40 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356748629
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,190 GRM