Conector de encaixe para cabos - TU-19S1N12TUDU - 1625521

Nenhuma figura disponível

Conector de encaixe para cabos, angular, blindado: sim, Travamento à baioneta, M23, Número de pólos: 16+3, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1625521
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356654883
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,000 GRM