Conector de encaixe para acoplamentos - RC-12S2N129059 - 1625013

Nenhuma figura disponível

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 4,5 mm ... 5,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1625013
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356644877
Peso por unidade (exclusive embalagem) 69,080 GRM