Conector de encaixe para cabos - RC-06P1N1280DU - 1625004

Nenhuma figura disponível

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 4,5 mm ... 5,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1625004
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626127194
Peso por unidade (exclusive embalagem) 70,460 GRM