Conector de encaixe para cabos - RC-07S1N1280J0 - 1624948

Nenhuma figura disponível

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 7, Tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, Diâmetro do cabo: 9,5 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1624948
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356877527
Peso por unidade (exclusive embalagem) 70,890 GRM