Conector de encaixe para cabos - ST-17P1N8A8005 - 1624528

Conector de encaixe para cabos, reto, Travamento a parafuso, M17, número de polos: 17, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm... 12,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
  • Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados

Dados comerciais

Código do pedido 1624528
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 65 (C-2-2017)
GTIN 4046356622431
Peso por unidade (exclusive embalagem) 60,000 GRM