novo

Conector de encaixe para cabos - CA-1RP1N8AT007 - 1624077

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, angular, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 16+2+PE, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 6 mm ... 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Saída de cabo angular para espaços reduzidos
  • Adaptação a diferentes aplicações graças a sentido de saída de cabo ajustável
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1624077
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 85 (C-2-2017)
GTIN 4055626230689
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM