Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-16P1N126L00 - 1624053

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 16, Tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Vedação axial, Fixação central M20 x 1,5, posicionável mediante contraporca

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios

Dados comerciais

Código do pedido 1624053
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626227740
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM