novo

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-12S1N8A6L00 - 1624033

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Vedação axial, Fixação central M20 x 1,5, posicionável mediante contraporca

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1624033
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 90 (C-2-2017)
GTIN 4055626227610
Peso por unidade (exclusive embalagem) 38,100 GRM