Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-1RP1N8A2S00 - 1624014

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 16+2+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação plana, 4x Ø 3,2, dimensões do flange: 25 mm x 25 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1624014
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 93 (C-2-2017)
GTIN 4055626228181
Peso por unidade (exclusive embalagem) 27,300 GRM