Conector de encaixe para cabos - CA-1RS1N8A8006S - 1623836

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 16+2+PE, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 4 mm ... 6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1623836
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 77 (C-2-2017)
GTIN 4055626228570
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM