Cabos de carga DC - EV-GBM4C-DC125A-4,0M50ESBK00 - 1623813

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 4 m, preto, reto, Remoção de revestimento do cabo separada (0,5 m), frente de encaixe: cinza, área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade do condutor aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo GB/T, para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Certificação conforme IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Sensores de temperatura integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
  • Travamento integrado durante o carregamento

Dados comerciais

Código do pedido 1623813
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626192161
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,092 KGM