Conector de encaixe para cabos - SB-8EPCD8A8L33S - 1623693

Conector de encaixe para cabos, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M40, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 14 mm ... 20,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
  • Interface de dados CAT5 para até 100 MBit/s
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
  • Codificações mecânicas evitam de forma confiável o encaixe errado
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1623693
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194301
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM