Conector de encaixe para cabos - SB-8ESSD8A8L32S - 1623686

Conector de encaixe para cabos, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M40, Número de pólos: 8+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 9 mm ... 14 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
  • Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
  • Codificações mecânicas para AC e DC evitam de forma confiável o encaixe errado
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1623686
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194073
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM