Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados - K-7E - OE/3,0-D03/M23 FK - 1623655

Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados, comprimento: 3 m, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1623655
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626176130
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.115,000 GRM