Cabos de carga DC - EV-T1L2CC-DC125A-5,0M1ASBK01 - 1623634

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade do condutor aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo CCS tipo 1, para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO TS 16949
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Sensores de temperatura integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1623634
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 738 (C-2-2017)
GTIN 4055626274263
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,170 KGM
Número do imposto alfandegário 85444290