Contato para crimp - SB-10KP002 - 1623611

A figura poderá diferir em função da faixa de conexão

Contato para crimp, girado, diâmetro de contato: 1 mm, área de crimpagem: 0,34 mm² ... 0,5 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Alta resistência à tração da conexão
  • Mínimas resistências de contato
  • Fácil monitoramento da fabricação

Dados comerciais

Código do pedido 1623611
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 130 (C-2-2017)
GTIN 4055626285917
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,488 GRM