Cabos de carga AC - EV-TAM3PC-1AC32A-10M6,0ESBK00 - 1623473

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), Linha de design D-Line, Cabo: 10 m, preto, reto, Frente de encaixe: cinza, Área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos tipo 1, compatível com tomadas de carga para infraestrutura tipo 2 em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Dados comerciais

Código do pedido 1623473
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626156750
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,980 KGM
Número do imposto alfandegário 85444290