Cabos de carga AC - EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1623467

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), Linha de design D-Line, Cabo: 5 m, preto, reto, Frente de encaixe: cinza, Área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos e extremidade do condutor aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos GB/T, para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Dados comerciais

Código do pedido 1623467
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626152745
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290