Conector de encaixe para cabos - CA-12P2N128008 - 1623444

A figura exibe a variante de produto de 12 polos com numeração padronizada da câmara de contatos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, Tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Diâmetro do cabo: 10 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1623444
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626149516
Peso por unidade (exclusive embalagem) 77,100 GRM