Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC125A-15M50ESBK00 - 1623425

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Linha de design Padrão, Cabo: 15 m, preto, reto, IMPORTANTE: O comprimento do cabo excede a especificação normativa de 10 m., Frente de encaixe: preto, Área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade do condutor aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo CCS tipo 2, para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO TS 16949
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Sensores de temperatura integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1623425
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626148519
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25.600,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290