Conector de fusível - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU-SPR - 1623412

Conector de fusível SUNCLIX, na versão para uma tensão do sistema de 1500 V

Conector de fusível para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas, preto, frente de encaixe SUNCLIX, 1500 V / 25 A, IP68 (24 h / 2 m)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

Conector de fusível SUNCLIX, para tensão do sistema de 1500 V, corrente nominal do inserto de fusível de 25 A, variante EU, versão com espaçador (spacer) para uma melhor dissipação de calor de feixes de linhas

Vantagens para si

  • Design One-Piece
  • Elemento de fusível robusto e fácil de instalar para aplicação exterior
  • Inserto de fusível de alta qualidade
  • Grau de proteção: IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Dados comerciais

Código do pedido 1623412
Quantidade de embalagem (VPE) 8 Unid
Quantidade mínima de pedido 8 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626142203
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85354000