Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-6-500-RD - 1623390

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 40 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto, Somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1623390
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626139654
Peso por unidade (exclusive embalagem) 41,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290