Cabos de carga AC - EV-T1M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1623389

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), Linha de design D-Line, Cabo: 5 m, preto, reto, Frente de encaixe: cinza, Área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos e extremidade do condutor aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos tipo 1, para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO TS 16949
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha

Dados comerciais

Código do pedido 1623389
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626140131
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 KGM
Número do imposto alfandegário 85444290