Contato para crimp - SB-36KP002 - 1623383

Contato para crimp, girado, Diâmetro de contato: 3,6 mm, Área de crimpagem: 2,5 mm²...4 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Alta resistência à tração da conexão
  • Mínimas resistências de contato
  • Fácil monitoramento da fabricação

Dados comerciais

Código do pedido 1623383
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Quantidade mínima de pedido 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626285948
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,300 GRM