Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SB-8EPSA8AWT00S - 1623375

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, SPEEDCON, M40, Número de pólos: 8+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø4,2, Dimensões do flange: 40 mm x 40 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
  • Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
  • Codificações mecânicas para AC e DC evitam de forma confiável o encaixe errado
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1623375
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626195155
Peso por unidade (exclusive embalagem) 202,600 GRM