Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SB-8EPSA8AA700S - 1623369

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, angular, giratório, blindado: sim, SPEEDCON, M40, Número de pólos: 8+4+PE, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø4,2

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
  • Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
  • Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
  • Codificações mecânicas para AC e DC evitam de forma confiável o encaixe errado
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1623369
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626194943
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM