Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SB-8ESCA8AA700S - 1623365

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, angular, giratório, blindado: sim, SPEEDCON, M40, Número de pólos: 4+4+4+PE, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø4,2

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
  • Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
  • Interface de dados CAT5
  • Codificações mecânicas para AC e DC evitam de forma confiável o encaixe errado
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1623365
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626194868
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM