Conector de encaixe para cabos - SB-8EPCA8A8L33S - 1623333

Conector de encaixe para cabos, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M40, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 14 mm ... 20,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
  • Interface de dados CAT5
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
  • Codificações mecânicas para AC e DC evitam de forma confiável o encaixe errado
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1623333
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626194172
Peso por unidade (exclusive embalagem) 448,000 GRM