Acessório de teste - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Entrada de veículo separada para testes de dispositivos de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Atuador de travamento, Condutores individuais, Comprimento: 6 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Entrada do veículo separada para testes do dispositivo de carga, prevista somente para testes laboratoriais, testes com dispositivos de carga (EVSE) e outras análises da infraestrutura - não adequada para a montagem em qualquer tipo de veículo, utilização fora do contexto laboratorial impossível

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1623322
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626140278
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM