Cabos de carga AC - EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1623321

Condutor de carga AC com conector de carga de infraestrutura, extremidade do condutor, com tampa de proteção, Tipo 2, IEC 62196-2, Cabo: 4 m, preto, espiralizado

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC com conector de infraestrutura e extremidade do condutor aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível com tomadas de carga da infraestrutura tipo 2 em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Dados comerciais

Código do pedido 1623321
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4055626141138
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.200,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290