Conector de encaixe para cabos - HC-26PDN8A80FA - 1623291

Conector de encaixe para cabos, reto, Travamento a parafuso, M27, Número de pólos: 26, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, Diâmetro do cabo: 2 mm...14,5 mm, com serrilhado especial

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1623291
Quantidade de embalagem (VPE) 12 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626273198
Peso por unidade (exclusive embalagem) 55,550 GRM