Conector de encaixe para cabos - HC-26S1N8ARDDU - 1623279

Conector de encaixe para cabos, reto, Travamento a parafuso, M27, número de polos: 26, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1623279
Quantidade de embalagem (VPE) 12 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626273044
Peso por unidade (exclusive embalagem) 118,830 GRM