Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - HC-26P1N8AWA00 - 1623268

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, reto, Travamento a parafuso, M27, número de polos: 26, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 30 mm x 30 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1623268
Quantidade de embalagem (VPE) 24 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626272917
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM