Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-2,5-170-BU-FE - 1623071

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 27 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1623071
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626111605
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,430 GRM