Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-6-1200-BK - 1623056

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 40 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. Somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1623056
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626082011
Peso por unidade (exclusive embalagem) 97,320 GRM
Número do imposto alfandegário 85359000