Conector de encaixe para cabos - CA-12P2N128007 - 1622941

A figura exibe a variante de produto com numeração padronizada da câmara de contatos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1622941
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626071671
Peso por unidade (exclusive embalagem) 81,960 GRM