Conector de fusível - PV-C-M/F-PRO/F-1000/6-EU - 1622788

Conector de fusível SUNCLIX, na versão para uma tensão do sistema de 1000 V

Conector de fusível para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas, preto, frente de encaixe SUNCLIX, 1000 V / 6 A, IP68 (24 h / 2 m)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

Conector de fusível SUNCLIX, para tensão do sistema de 1000 V, corrente nominal do inserto de fusível 6 A, variante EU

Vantagens para si

  • Design One-Piece
  • Elemento de fusível robusto e fácil de instalar para aplicação exterior
  • Inserto de fusível de alta qualidade
  • Grau de proteção: IP68 (24 h/2 m)
  • 1000 V (EN)

Dados comerciais

Código do pedido 1622788
Quantidade de embalagem (VPE) 8 Unid
Quantidade mínima de pedido 8 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626069043
Peso por unidade (exclusive embalagem) 56,380 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010