Cabos de carga AC - EV-T2M3P-3AC32A-4,0M6,0ESBK00 - 1622677

Condutor de carga AC com conector de carga de infraestrutura, extremidade do condutor, com tampa de proteção, Tipo 2, IEC 62196-2, cabo: 4 m, preto, reto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC com conector de infraestrutura e extremidade do condutor aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), compatível com tomadas de carga da infraestrutura tipo 2 em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Certificação conforme IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha

Dados comerciais

Código do pedido 1622677
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626057736
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,460 KGM