Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados - K-8E-M23M9/2,0-H00/M23F8-C5-S - 1622244

Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados, comprimento: 2 m, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
  • Interface de dados CAT5 para até 100 MBit/s
  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
  • Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
  • Versões com condutores pré-montados de um ou ambos os lados
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor

Dados comerciais

Código do pedido 1622244
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 2 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626070001
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,000 GRM