Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados - K-8E-M23MK/5,0-H00/OE-C5-S - 1622234

Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados, comprimento: 5 m, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
  • Interface de dados CAT5
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
  • Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
  • Versões com condutores pré-montados de um ou ambos os lados
  • Conexão fácil: versão angular com sentido de saída de cabo ajustável

Dados comerciais

Código do pedido 1622234
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 2 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 233 (C-2-2017)
GTIN 4055626069982
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290