Conector de fusível - PV-C-M/F-PRO/F-1000/30-EU - 1622159

Conector de fusível SUNCLIX, na versão para uma tensão do sistema de 1000 V

Conector de fusível para proteção de módulos e equipamentos em instalações fotovoltaicas, preto, frente de encaixe SUNCLIX, 1000 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Conector de fusível SUNCLIX, para tensão do sistema de 1000 V, corrente nominal do inserto de fusível 30 A, variante EU

Vantagens para si

  • Design One-Piece
  • Elemento de fusível robusto e fácil de instalar para aplicação exterior
  • Inserto de fusível de alta qualidade
  • Grau de proteção: IP68 (24 h/2 m)
  • 1000 V (EN)

Dados comerciais

Código do pedido 1622159
Quantidade de embalagem (VPE) 8 Unid
Quantidade mínima de pedido 8 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626130590
Peso por unidade (exclusive embalagem) 56,650 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030