Conector de encaixe para cabos - SH-8EPS48A8LB3 - 1622014

A figura exibe a variante do produto com interface CAT5

Conector de encaixe para cabos, reto, longo, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 8+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 12 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
  • Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON opcional
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1622014
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 115 (C-2-2017)
GTIN 4055626011882
Peso por unidade (exclusive embalagem) 136,600 GRM