RC-06P1N8A7I00 - 1621992

A figura exibe a variante de produto de 12 polos, com entrada de cabos DIN padrão

Conector de encaixe para acoplamentos, com rosca de conexão Pg9, reto, blindado: não, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 6,5 mm ... 9,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621992
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356878487
Peso por unidade (exclusive embalagem) 93,540 GRM