Cabos de carga AC - EV-T2M3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK00 - 1621831

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), linha de design D-Line, cabo: 10 m, preto, reto, IMPORTANTE: A transmissão de sinais está dependente do comprimento do cabo e pode ser afetada., frente de encaixe: cinza, área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos e extremidade do condutor aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos tipo 2, para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO TS 16949
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha

Dados comerciais

Código do pedido 1621831
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4046356986564
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5.610,000 GRM