Conector de encaixe para cabos - RC-63S1N12T0R9 - 1621785

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, angular, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6+3, Tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, Diâmetro do cabo: 7,5 mm ... 9,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621785
Quantidade de embalagem (VPE) 8 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356610957
Peso por unidade (exclusive embalagem) 138,730 GRM