Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-12P1N12AD00 - 1621741

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, angular, giratório, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios

Dados comerciais

Código do pedido 1621741
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 96 (C-2-2017)
GTIN 4055626000572
Peso por unidade (exclusive embalagem) 126,600 GRM