Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-12P1N8AAD00 - 1621738

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, angular, giratório, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1621738
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 96 (C-2-2017)
GTIN 4055626000817
Peso por unidade (exclusive embalagem) 121,900 GRM